Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

001916
Codice del modello: HK-K95-K150

Eaton xEffect K-Type Custodie per morsetto Custodia interruttore e meccanismo di controllo. Kit di conversione per K95/+K150/ per conduttore ausiliario 2,5 mm²

General specifications

Nome prodotto
Eaton xEffect K-Type Custodie per morsetto Custodia interruttore & meccanismo di controllo
Sigla catalogo
001916
EAN
4015080019169
Lunghezza/profondità del prodotto
50 mm
Altezza prodotto
50 mm
Larghezza prodotto
50 mm
Peso prodotto
0.042 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
HK-K95-K150

Delivery program

Tipo
Accessori generali per il quadro elettrico
Tipo di accessorio/parte di ricambio
Kit di conversione per morsetti di collegamento 160 – 1000 A
Accessori per morsetti di collegamento
Altro
Accessori

Additional information

Funzioni
Accessori
Caratteristiche speciali
  • Vite M4 con piastra a pressione
  • Capacità del morsetto da 0,5 a 2,5 mm²
Utilizzato con
K95/…
Per conduttore corrente di comando
K150/…

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.