Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

002277
SPT6

Eaton xEffect Accessori sistemi in BT Accessori e parti di ricambio per interruttore di manovra BT. Tasca portaschemi in materiale isolante, DIN A6

Specifiche generali

Nome prodotto
Accessori Eaton xEffect - tasca portaschemi
Sigla catalogo
002277
EAN
4015080022770
Lunghezza/profondità del prodotto
30 mm
Altezza prodotto
10 mm
Larghezza prodotto
10 mm
Peso prodotto
0.079 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
SPT6

Caratteristiche prodotto

Tipo
Accessori generali per il quadro elettrico
Numero RAL
7035
Finitura superficie
RAL 7035, grigio chiaro
Colore
Grigio
Metodo di montaggio
fissaggio autoadesivo
Tipo di accessorio/parte di ricambio
Tasca portaschemi
Tasca portaschemi, materiale isolante
Formato
DIN A6 orizzontale
Materiale
Materiale isolante con lato posteriore autoadesivo
Plastica
Modello
borsa per schemi elettrici

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.