Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

003198
FS908GE-T0

Eaton Moeller® series piastra frontale FS, Utilizzo con T0, T3, P1, 45 x 45 (per telaio 48 x 48) mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series accessorio FS - Piastra frontale
Sigla catalogo
003198
EAN
4015080031987
Lunghezza/profondità del prodotto
47 mm
Altezza prodotto
1 mm
Larghezza prodotto
47 mm
Peso prodotto
0.003 kg
Certificazione/i
UL/CSA certification not required
Codice modello
FS908GE-T0

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
50 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Non pertinente.
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Informazioni generali

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Sistema di marcatura apparecchi
Categoria prodotto
Piastre frontali per spegnimento di emergenza/arresto di emergenza
Tipo
Piastre frontali

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.