Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

005093
Codice del modello: CU12X5-2250

Eaton xEffect SASY 60i Custodie Custodia interruttore e meccanismo di controllo. Sbarra di collegamento in rame, 12x5x2250mm, zincato

General specifications

Nome prodotto
Sbarra di collegamento in rame piatta Eaton xEffect SASY 60i
Sigla catalogo
005093
EAN
4015080050933
Lunghezza/profondità del prodotto
2250 mm
Altezza prodotto
5 mm
Larghezza prodotto
12 mm
Peso prodotto
1.21 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
EN 13061
Codice modello
CU12X5-2250

Additional information

Funzioni
Custodia preparata
Sbarra collettrice piatta
Sistema per sbarre piatte
Caratteristiche speciali
Sbarre piatte in Cu
Utilizzato con
SH0165/2
Sistema Compact
sistema 60-mm
Sistema sbarre modulare
Accessorio realizzazione quadri elettrici di comando
Accessori generali per il quadro elettrico
Sistema per sbarre piatte

Delivery program

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Sbarre piatte in rame
Modello
Piatto
Corrente nominale
160 A
Tipo
  • sistema 60-mm
  • Accessorio realizzazione quadri elettrici di comando
  • Sistema Compact
  • Accessori generali per il quadro elettrico
  • Sistema sbarre modulare
  • Sistema per sbarre piatte

Technical Data - Electrical

Corrente nominale di esercizio (Ie)
160A
Corrente ininterrotta (Iu) della barra
520 A (20 x 10 mm, Tu=35 °C e Ts=65 °C)
320 A (12 x 5 mm, Tu=35 °C e Ts=65 °C)
360 A (12 x 10 mm, Tu=35 °C e Ts=65 °C)
450 A (30 x 5 mm, Tu=35 °C e Ts=65 °C)
200 A (12 x 5 mm, Tu=35 °C e Ts=65 °C)
630 A (30 x 10 mm, Tu=35 °C e Ts=65 °C)

Technical Data - Mechanical

Distanza tra centi busbar
60 mm
Materiale
Rame, zincato
Finitura superficie
zincato
Protezione superficiale
zincato
Unità
Sistema modulare

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.