Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

007466
CU20X5-2250

Interruttore automatico Eaton. Sbarra di collegamento in rame, 20x5x2250mm, zincato

Specifiche generali

Nome prodotto
Sbarra di collegamento in rame piatta Eaton xEffect SASY 60i
Sigla catalogo
007466
EAN
4015080074663
Lunghezza/profondità del prodotto
2250 mm
Altezza prodotto
5 mm
Larghezza prodotto
20 mm
Peso prodotto
2.01 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
UL Listed
EN 13061
Codice modello
CU20X5-2250

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Sbarra collettrice piatta
Custodia preparata
Sistema per sbarre piatte
Caratteristiche speciali
Sbarre piatte in Cu
Utilizzato con
SH0632
SH0635/4
Sistema per sbarre piatte
sistema 60-mm
Accessorio realizzazione quadri elettrici di comando
Sistema sbarre modulare
Accessori generali per il quadro elettrico

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Sbarre piatte in rame
Modello
Piatto
Corrente nominale
250 A
Tipo
  • sistema 60-mm
  • Accessorio realizzazione quadri elettrici di comando
  • Accessori generali per il quadro elettrico
  • Sistema sbarre modulare
  • Sistema per sbarre piatte

Verificca di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439 - dati tecnici

Temperatura ambiente di esercizio - max
35 °C

Technical data - electrical

Corrente nominale di esercizio (Ie)
250A
Corrente ininterrotta (Iu) della barra
630 A (30 x 10 mm, Tu=35 °C e Ts=65 °C)
200 A (12 x 5 mm, Tu=35 °C e Ts=65 °C)
520 A (20 x 10 mm, Tu=35 °C e Ts=65 °C)
320 A (12 x 5 mm, Tu=35 °C e Ts=65 °C)
360 A (12 x 10 mm, Tu=35 °C e Ts=65 °C)
450 A (30 x 5 mm, Tu=35 °C e Ts=65 °C)

Technical data - mechanical

Distanza tra centi busbar
60 mm
Materiale
Rame, zincato
Finitura superficie
zincato
Protezione superficiale
zincato
Unità
Sistema modulare

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.