Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

010044
DILER-31(48V50HZ)

Relè contattore di potenza DILER Eaton Moeller® series, 48 V 50 Hz, N/A = normalmente aperti: 3 NO, N/C = normalmente chiusi: 1 NC, Morsetti a vite, Comando in AC

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series relè di comando DILER
Sigla catalogo
010044
EAN
4015080100447
Lunghezza/profondità del prodotto
52 mm
Altezza prodotto
58 mm
Larghezza prodotto
45 mm
Peso prodotto
0.17 kg
Certificazione/i
IEC/EN 60947-4-1
CSA File No.: 012528
CSA Class No.: 3211-03
EN 60947-5-1
IEC/EN 60947
UL File No.: E29184
UL Category Control No.: NKCR
VDE 0660
CSA-C22.2 No. 14-05
CE
CSA
UL
UL 508
Codice modello
DILER-31(48V50HZ)

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
50 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - max
40 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - min
25 °C
Idoneità climatica
Caldo umido, costante, secondo IEC 60068-2-78
Caldo umido, ciclico, secondo IEC 60068-2-30

Contatti

Numero di codice
31E
Affidabilità circuito di comando
< 2 λ, < 1 guasto in 100.000.000 operazioni (a Uₑ = 24 V DC, Umin = 17 V, Imin = 5,4 mA)
Numero di contatti ausiliari (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi)
1
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti)
3

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
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
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
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
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0.4 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
6 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
1.8 W

Dati elettrici

Tensione nominale di isolamento (Ui)
690 V
Corrente nominale di esercizio (Ie)
1,5 A a 110 V, DC L/R ≤ 15 ms (con 3 contatti di serie)
2,5 A a 24 V, DC L/R ≤ 15 ms (con 1 contatto di serie)
0,5 A a 220 V, DC L/R ≤ 15 ms (con 3 contatti di serie)
2,5 A a 60 V, DC L/R ≤ 15 ms (con 2 contatti di serie)
10 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) in AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
6 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-15, 380 V, 400 V, 415 V
3 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-15, 500 V
1.5 A
Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max
600 V
Isolamento sicuro
300 V AC, Tra contatti ausiliari, Secondo EN 61140
300 V AC, Tra bobina e contatti ausiliari, Secondo EN 61140

Features & functions

Caratteristiche
Contatti a guida forzata secondo EN 60947-5-1 allegato L, compresi i contatti nel modulo contatti ausiliari
Dotato di:
Contatti a guida forzata

Informazioni generali

Applicazione
Contattori ausiliari
Grado di protezione
IP20
Durata meccanica
10.000.000 di manovre (comando in AC)
Metodo di montaggio
barra DIN/vite
Posizione di montaggio
Secondo necessità (eccetto che in verticale con i morsetti A1/A2 nella parte inferiore)
Massima frequenza di manovra
9000 Operazioni/ora
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
Mini contattori di potenza DILER
Protezione
Protezione contro i contatti delle dita e del dorso della mano, Protezione contro i contatti diretti frontale (EN 50274)
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
6000 V AC
Resistenza agli urti
10 g, Contatto ausiliario N/A, Unità base con modulo contatti ausiliari, meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda 10 ms
8 g, Contatto ausiliario N/C, Unità base con modulo contatti ausiliari, meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda 10 ms
Tipo di tensione
CA

Sistema elettromagnetico (bobina)

Fattore di utilizzo
100 %
Tensione di eccitazione
0,8 - 1,1 V AC x Uc (tolleranza della tensione - avvolgimento monotensione 50 Hz e avvolgimento a doppia tensione 50 Hz, 60 Hz)
0,85 - 1,1 V AC x Uc (tolleranza della tensione - bobina a doppia frequenza 50/60 Hz)
Potenza assorbita, inserzione, 50 Hz
25 VA, AC, Bobina a frequenza singola 50 Hz e bobina a doppia frequenza 50/60 Hz
Potenza assorbita, inserzione, 60 Hz
25 VA, AC, Bobina a frequenza singola 50 Hz e bobina a doppia frequenza 50/60 Hz
Potenza assorbita, ritenuta, 50 Hz
4,6 VA, AC, Bobina a freq. singola 50 Hz e bobina a doppia freq. 50/60 Hz
1,3 W, AC, Bobina a frequenza singola 50 Hz e bobina a doppia frequenza 50/60 Hz
Potenza assorbita, tenuta, 60 Hz
1,3 W, AC, Bobina a frequenza singola 50 Hz e bobina a doppia frequenza 50/60 Hz
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max
48 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min
48 V
Tempo di commutazione (comando in AC, fare contatto, tempo di chiusura) - max
21 ms
Tempo di commutazione (comando in AC, fare contatto, tempo di chiusura) - min
14 ms
Tempo di commutazione (comando in AC, fare contatto, tempo di apertura) - max
18 ms
Tempo di commutazione (comando in AC, fare contatto, tempo di apertura) - min
8 ms
Tempo di commutazione (comando in AC, N/O, con modulo cont. ausil., tempo chiu.)
45 ms

Resistenza al corto circuito

Classe di protezione da corto circuito
10 A rapido, 500V, Fusibile massimo, resist. al corto circ. senza sald., Contatti
Resistenza protezione da corto circuito senza saldatura
6 A gG/gL, 500 V, Max. Fusibile, Contatti

Potere d'inserzione

Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, uso generico)
10 A, 600 V AC, (UL/CSA)
0,5 A, 250 V DC, (UL/CSA)
Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, pilot duty)
A600, comando in corrente alternata (UL/CSA)
P300, comando in DC (UL/CSA)

Sezioni di collegamento

Grandezza vite
M3.5, Vite terminale
Dimensione cacciavite
Morsetti a vite - Cacciavite standard 0.8 x 5.5/1 x 6 mm
2, Morsetto a vite, Cacciavite Pozidrive
Lunghezza di spelatura (conduttore principale)
8 mm
Capacità morsetti (flessibile con puntalino)
1 x (0,75 - 1,5) mm²
2 x (0,75 - 1,5) mm²
Capacità morsetti (pieno)
1 x (0,75 - 2,5) mm²
2 x (0,75 - 2,5) mm²
Capacità morsetti (pieno/a treccia AWG)
18 - 14
1 x (18 - 14)
2 x (18 - 14)
Coppia di serraggio
1,2 Nm, Morsetti a vite

Esporta le caratteristiche del prodotto