Eaton Moeller® series DILEM Modulo contatti ausiliari, 4 poli, 2 NA, 2 NC, Fissaggio frontale, Morsetti a bullone, DILE(E)M
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series accessorio DILEM - Modulo contatti ausiliari
|
| Sigla catalogo |
010112
|
| EAN |
4015080101123
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
36 mm
|
| Altezza prodotto |
32 mm
|
| Larghezza prodotto |
45 mm
|
| Peso prodotto |
0.04 kg
|
| Certificazione/i |
CSA Class No.: 3211-03
CSA File No.: 012528 IEC/EN 60947 UL UL 508 IEC/EN 60947-4-1 UL Category Control No.: NKCR UL File No.: E29184 VDE 0660 CSA CSA-C22.2 No. 14-05 CE |
| Codice modello |
22DILEM
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
50 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - max |
80 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - max |
40 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - min |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - min |
-40 °C
|
| Idoneità climatica |
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78 |
| Affidabilità circuito di comando |
< 2 λ, < 1 guasto in 100.000.000 operazioni (a Uₑ = 24 V DC, Umin = 17 V, Imin = 5,4 mA)
|
| Numero di contatti (contatti di commutazione) |
0
|
| Numero di contatti (contatti normalmente chiusi) |
2
|
| Numero di contatti (contatti normalmente aperti) |
2
|
| Corrente termica convenzionale ith dei contatti ausiliari (1 polo, aperto) |
10 A
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0.24 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
4 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| Tensione nominale di isolamento (Ui) |
690 V
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) |
2,5 A a 24 V, DC L/R ≤ 15 ms (con 1 contatto di serie)
1,5 A a 110 V, DC L/R ≤ 15 ms (con 3 contatti di serie) 0,5 A a 220 V, DC L/R ≤ 15 ms (con 3 contatti di serie) 2,5 A a 60 V, DC L/R ≤ 15 ms (con 2 contatti di serie) |
| Corrente nominale di esercizio (Ie) in AC-15, 220 V, 230 V, 240 V |
4 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-15, 380 V, 400 V, 415 V |
2 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-15, 500 V |
1.5 A
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max |
600 V
|
| Isolamento sicuro |
300 V AC, Tra contatti ausiliari, Secondo EN 61140
300 V AC, Tra bobina e contatti ausiliari, Secondo EN 61140 |
| Tipo di collegamento elettrico |
Collegamento a vite
|
| Caratteristiche |
Contatti legati (a guida forzata) all’interno del modulo contatti ausiliari (conformemente a IEC 60947-5-1, allegato L)
|
| Dotato di: |
Contatti a guida forzata
|
| Funzioni |
Per applicazioni standard
|
| Numero di poli |
Quattro poli
|
| Grado di protezione |
IP20
|
| Durata meccanica |
20.000.000 operazioni (comando in corrente continua)
200.000 operazioni (a 240 V, AC-15) 10.000.000 di manovre (comando in AC) 150.000 operazioni (a 240 V, DC, L/R = 50 ms: 2 contatti in serie 0,5 A) |
| Modello |
Montaggio frontale
|
| Metodo di montaggio |
Fissaggio frontale
|
| Posizione di montaggio |
Secondo necessità (eccetto che in verticale con i morsetti A1/A2 nella parte inferiore)
|
| Massima frequenza di manovra |
9000 Operazioni/ora
|
| Categoria di sovratensione |
III
|
| Grado di inquinamento |
3
|
| Protezione |
Protezione contro i contatti delle dita e del dorso della mano, Protezione contro i contatti diretti frontale (EN 50274)
|
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) |
6000 V AC
|
| Resistenza agli urti |
10 g, Contatto N/O, meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda 10 ms
8 g, Contatto N/C, meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda 10 ms |
| Classe di protezione da corto circuito |
10 A rapido, 500V, Fusibile massimo, Resistenza al corto circuito senza saldatura, Contatti
|
| Resistenza protezione da corto circuito senza saldatura |
6 A gG/gL, 500 V, max. Fusibile, Contatti
|
| Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, uso generico) |
10 A, 600 V AC, (UL/CSA)
0,5 A, 250 V DC, (UL/CSA) |
| Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, pilot duty) |
A600, comando in corrente alternata (UL/CSA)
P300, comando in DC (UL/CSA) |
| Grandezza vite |
M3.5, Vite di collegamento
|
| Dimensione cacciavite |
2, Morsetto a vite, Cacciavite Pozidrive
Morsetti a vite - Cacciavite standard 0.8 x 5.5/1 x 6 mm |
| Capacità morsetti (flessibile con puntalino) |
2 x (0,75 - 1,5) mm²
1 x (0,75 - 1,5) mm² |
| Capacità morsetti (pieno) |
2 x (0,75 - 2,5) mm²
1 x (0,75 - 2,5) mm² |
| Capacità morsetti (pieno/a treccia AWG) |
Tipo singolo 18 – 14, tipo doppio 18 – 14
|
| Coppia di serraggio |
1,2 Nm, Morsetti a vite
|