Eaton Moeller® series interblocco DILE, meccanico per contattore di inversione, DILE
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series accessorio DILE - Interblocco
|
| Sigla catalogo |
010113
|
| EAN |
4015080101130
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
16 mm
|
| Altezza prodotto |
32 mm
|
| Larghezza prodotto |
90 mm
|
| Peso prodotto |
0.014 kg
|
| Certificazione/i |
CSA Class No.: 3211-07
UL 508 UL Category Control No.: NKCR2 UL File No.: E29184 CSA File No.: 012528 CSA CSA-C22.2 No. 14-05 UL Recognized IEC/EN 60947-4-1 CE |
| Codice modello |
MVDILE
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
50 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| 10.10 Riscaldamento |
Non pertinente.
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
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
0 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| Accessori |
Moduli contatti ausiliari aggiuntivi
|
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
bloccaggio meccanico
|
| Distanza |
0 mm di distanza tra i contattori.
|
| Durata |
2.500.000 operazioni meccaniche
|
| Categoria prodotto |
Accessori
|