Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

010320
VGDILE48

Eaton Moeller® series spegniarco a varistore DILE, 48 V AC, per DILE, collegamento a vite

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series accessorio DILE - Circuito spegniarco a varistore
Sigla catalogo
010320
EAN
4015080103202
Lunghezza/profondità del prodotto
16 mm
Altezza prodotto
29 mm
Larghezza prodotto
33 mm
Peso prodotto
0.01 kg
Certificazione/i
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947-4-1
UL 508
CSA
CSA-C22.2 No. 14-05
UL
CSA Class No.: 3211-03
CE
UL File No.: E29096
UL Category Control No.: NLDX
Codice modello
VGDILE48

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
50 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Features & functions

Funzioni
varistore

Informazioni generali

Categoria prodotto
Accessori
Tipo di tensione
CA

Sistema elettromagnetico (bobina)

Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max
48 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min
24 V
Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us), AC, 60 Hz - max
48 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 60 Hz - min
24 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - max
0 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min
0 V

Esporta le caratteristiche del prodotto