Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

010482
HDILE

Eaton Moeller® series calotta piombabile DILE, trasparente

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series accessorio DILE - Calotta piombabile
Sigla catalogo
010482
EAN
4015080104827
Lunghezza/profondità del prodotto
23 mm
Altezza prodotto
55 mm
Larghezza prodotto
45 mm
Peso prodotto
0.007 kg
Certificazione/i
UL/CSA certification not required
Note catalogo
Trasparente
Codice modello
HDILE

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
50 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Non pertinente.
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Features & functions

Funzioni
Per libero utilizzo o nel quadro di installazione e distribuzione
Forabile per alloggiare i dischi di regolazione del temporizzatore.

Informazioni generali

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Coperchio
Grado di protezione (lato anteriore)
IP40
Metodo di montaggio
Fissaggio a scatto
Categoria prodotto
Accessori

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.