Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

010785
HK-K2X240

Eaton xEffect K-Type Custodie per morsetto Custodia interruttore e meccanismo di controllo. Kit di conversione per K2x240/ per conduttore ausiliario 2,5 mm²

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xEffect K-Type Custodie per morsetto Custodia interruttore & meccanismo di controllo
Sigla catalogo
010785
EAN
4015080107859
Lunghezza/profondità del prodotto
50 mm
Altezza prodotto
50 mm
Larghezza prodotto
50 mm
Peso prodotto
0.14 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
HK-K2X240

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Accessori
Caratteristiche speciali
  • Vite M4 con piastra a pressione
  • Capacità del morsetto da 0,5 a 2,5 mm²
Utilizzato con
Per conduttore corrente di comando
K2X240/…

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Accessori per morsetti di collegamento
Kit di conversione per morsetti di collegamento 160 – 1000 A
Altro
Accessorio
Tipo
Accessori generali per il quadro elettrico

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.