Eaton Moeller® series interruttore con ritorno TM, TM, 10 A, montaggio da incasso, 2 unità costruttive, Contatti: 4, 60 °, ad impulso/ritentivo, con posizione 0 (Off), con ritorno bidirezionale, START>1-0-2<START, Design number 8177>
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series - TM Custodia in materiale isolante
|
| Sigla catalogo |
010808
|
| EAN |
4015080108085
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
74 mm
|
| Altezza prodotto |
30 mm
|
| Larghezza prodotto |
30 mm
|
| Peso prodotto |
0.04 kg
|
| Certificazione/i |
CSA-C22.2 No. 94
UL report applies to both US and Canada UL Category Control No.: NLRV CSA-C22.2 No. 14-05 VDE 0660 UL File No.: E36332 IEC/EN 60947-3 CE Certified by UL for use in Canada IEC/EN 60947 UL 508 UL CSA IEC/EN 60947-5-1 |
| Codice modello |
TM-2-8177/E
|
| Funzione attuatore |
Stabile/instabile
Ritorno da entrambe le direzioni con posizione 0 |
| Tipo attuatore |
Leva
|
| Numero di posizioni dell’interruttore |
5
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
50 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - max |
40 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - min |
-25 °C
|
| Idoneità climatica |
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78 |
| Affidabilità circuito di comando |
Calcolo statistico - 1 guasto ogni 100.000 operazioni, a 24 V DC, 10 mA
|
| Numero di contatti |
4
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni per il montaggio (IL).
|
| 10.2.2 Resistenza alla corrosione |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV) |
Resistenza UV solo se insieme a schermo protettivo.
|
| 10.2.5 Sollevamento |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.7 Iscrizioni |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.4 Distanze d’isolamento superficiale |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.5 Protezione da folgorazione |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0.15 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
10 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max |
500 V
|
| Potenza nominale di esercizio in AC-23 A, 400 V, 50 Hz |
3 kW
|
| Corrente nominale ininterrotta (Iu) |
10 A
|
| Corrente ininterrotta |
La corr. nom. ininterrotta Iu è specificata per la sezione trasversale max.
|
| Dotato di: |
posizione 0 (off)
Maniglia nera e piastra frontale |
| Iscrizione |
" START>1-0-2
|
| Numero di poli |
A due poli
|
| Grado di protezione |
IP65
|
| Grado di protezione (lato anteriore) |
IP65
NEMA 12 |
| Durata meccanica |
1.000.000 operazioni
|
| Metodo di montaggio |
Montaggio a pannello
|
| Posizione di montaggio |
Secondo necessità
|
| Numero di unità di contatto |
2
|
| Massima frequenza di manovra |
1200 operazioni/h
|
| Categoria di sovratensione |
III
|
| Grado di inquinamento |
3
|
| Categoria prodotto |
Interruttori di comando
|
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) |
4000 V AC
|
| Adatto per |
Fissaggio frontale
|
| Angolo di commutazione |
60 °
|
| Tipo |
Pulsante con richiamo
|
| Potenza motore assegnata a 115/120 V, 60 Hz, monofase |
0.33 HP
|
| Potenza motore assegnata a 115/120 V, 60 Hz, trifase |
0.75 HP
|
| Potenza motore assegnata a 230/240 V, 60 Hz, monofase |
0.75 HP
|
| Potenza motore assegnata a 230/240 V, 60 Hz, trifase |
1 HP
|
| Potenza motore assegnata a 277 V, 60 Hz, 1-fase |
0.75 HP
|
| Classe di protezione da corto circuito |
10 A gG/gL, Fusibile, Contatti
|
| Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, uso generico) |
10 A, IU, (UL/CSA)
|
| Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, pilot duty) |
A300 (UL/CSA)
|
| Poteri d’interruzione (contatti principali, uso generico) |
10 A, Corrente nominale ininterrotta max (UL/CSA)
|
| Grandezza vite |
M2,5, Vite terminale
|
| Capacità morsetti (flessibile con puntalino) |
2 x 1,0 mm², puntalini a norma DIN 46228
1 x 1,0 mm², puntalini a norma DIN 46228 |
| Capacità morsetti (flessibile) |
1 x 1,5 mm²
2 x 1,5 mm² |
| Sezioni di collegamento (rigido/flessibile con puntalino AWG) |
14
|
| Sezioni di collegamento (rigido/a trefoli) |
1 x 1,5 mm²
2 x 1,5 mm² |
| Coppia di serraggio |
3,5 lb-in, Morsetti a bullone
0,4 Nm, Morsetti a bullone |