Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

012/0075

Fusibile britannico standard a bassa tensione serie Eaton Bussmann, 3 A, 440 Vac, 230 Vdc, NATO REF

Specifiche generali

Nome prodotto
fusibili in bassa tensione standard britannico Serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
012/0075
EAN
5027590425315
Lunghezza/profondità del prodotto
45 mm
Altezza prodotto
36 mm
Larghezza prodotto
56 mm
Peso prodotto
3.84 g
Conformità
Con marchio CE
RoHS conform

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
3 A
Tensione nominale
230 V
Tipo di tensione
AC/CC

Caratteristiche prodotto

Connessione
Fissaggio a bullone

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.