Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

012-0071

Fusibile britannico standard a bassa tensione serie Eaton Bussmann, 0,25 A, 440 Vac, 230 Vdc, NATO REF

Specifiche generali

Nome prodotto
fusibili in bassa tensione standard britannico Serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
012-0071
EAN
5027590519755
Lunghezza/profondità del prodotto
51.7 mm
Altezza prodotto
7.2 mm
Larghezza prodotto
7.2 mm
Peso prodotto
3.92 g
Conformità
RoHS conform
Con marchio CE

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
0.25 A
Tensione nominale
440 V
Tipo di tensione
AC/CC

Caratteristiche prodotto

Connessione
Fissaggio a bullone

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.