Fusibile britannico standard a bassa tensione serie Eaton Bussmann, 60 A, 440 Vac, DIMENSIONE 2 JOINT SERVICE
| Nome prodotto |
fusibili in bassa tensione standard britannico Serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
012-0141
|
| EAN |
5027590425674
|
| UPC |
051712830058
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
82 mm
|
| Altezza prodotto |
86 mm
|
| Larghezza prodotto |
118 mm
|
| Peso prodotto |
32.68 g
|
| Conformità |
Con marchio CE
RoHS conform |
| Valore nominale intensità di corrente |
60 A
|
| Tensione nominale |
440 V
|
| Tipo di tensione |
CA
|
| Connessione |
Fissaggio a bullone
|