Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

012336

Eaton xEffect K-Type Custodie per morsetto Custodia interruttore e meccanismo di controllo. Morsetto di collegamento, 160A, 1p, tondo/tondo

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xEffect K-Type Custodie per morsetto Custodia interruttore & meccanismo di controllo
Sigla catalogo
012336
EAN
4015080123361
Lunghezza/profondità del prodotto
100 mm
Altezza prodotto
115 mm
Larghezza prodotto
37 mm
Peso prodotto
0.563 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
K95/1N/BR

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche
con protezione dal contatto
Caratteristiche speciali
  • Kit di conversione per collegamento bandella in connessione cavi disponibile separatamente
  • Coprimorsetti disponibili separatamente
  • Sono incluse etichette per l’identificazione del collegamento U, V, W - X, Y, Z - L1, L2, L3 - T1, T2, T3 - PE, N, PEN, simbolo di terra di protezione (messa a terra)
  • Relazione tra la corrente nominale di esercizio → capacità del morsetto secondo IEC/EN 60439, VDE 0660 Parte 500 o EN 50021
  • Terminale esterno con un lato per conduttore rotondo o settoriale, l’altro lato per striscia in rame
Adatto per
Conduttori a trefoli sottili
Utile per conduttori intrecciati
Utilizzato con
Accessorio realizzazione quadri elettrici di comando
Accessori generali per il quadro elettrico

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Morsetti di collegamento 160 – 1000 A
Morsetti di collegamento
Corrente nominale
160 A
Numero di poli
Unipolare
Tipo
  • Accessorio realizzazione quadri elettrici di comando
  • Accessori generali per il quadro elettrico

Technical data - electrical

Tensione nominale di isolamento (Ui)
1000 VAC
Corrente nominale di esercizio (Ie)
160A

Technical data - mechanical

Sezione del conduttore, ingresso - max
95 mm²
Sezione del conduttore, ingresso - min
10 mm²
Sezione del conduttore, ingresso AWG - max
8 mm²
Sezione del conduttore, ingresso AWG - min
3 mm²
Sezione del conduttore, uscita - max
95 mm²
Sezione del conduttore, uscita - min
10 mm²
Sezione del conduttore, uscita AWG - max
8 mm²
Sezione del conduttore, uscita AWG - min
3 mm²
Metodo di montaggio
Vite
Numero di connessioni (inferiore a 6 mm quadrati)
0
Numero di connessioni (inferiore a AWG 6)
0
Numero di connessioni (superiore a 25 mm quadrati)
2
Numero di connessioni (superiori a 250 kcmil)
0
Numero di connessioni (10 mm quadrati)
0
Numero di connessioni (16 mm quadrati)
0
Numero di connessioni (25 mm quadrati)
0
Numero di connessioni (250 kcmil)
0
Numero di connessioni (AWG 2)
0
Numero di connessioni (AWG 4)
0
Numero di connessioni (AWG 4/0)
0
Numero di connessioni (AWG 6)
0
Numero di collegamenti (totali)
2
Numero di ingressi
1
Numero di uscite
1
Sezioni di collegamento (cavo in alluminio)
35 mm² - 70 mm² (1x)
Sezioni di collegamento (cavo in rame/alluminio)
16 mm² - 95 mm² (1x)
Tipo connessione
Staffa
avvitare

Esporta le caratteristiche del prodotto