Eaton Moeller® series galleggiante in materiale isolante SW
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series accessorio SW - Galleggiante in materiale isolante
|
| Sigla catalogo |
012651
|
| EAN |
4015080126515
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
199 mm
|
| Altezza prodotto |
120 mm
|
| Larghezza prodotto |
199 mm
|
| Peso prodotto |
0.193 kg
|
| Conformità |
CE
|
| Note catalogo |
Può essere riempito con sabbia o liquido
|
| Codice modello |
SK-SW
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Accessori
|
| Categoria prodotto |
Accessori
|
| Tipo |
Galleggiante in materiale isolante
|