Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

013446
T0-3-8228/XZ

Eaton Moeller® series invertitore T0, T0, 20 A, a comando rinviato, Interruttore base, 3 Unità costruttiva/e, Contatti: 5, 45 °, Numero di disegno 8228

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series - T0 Invertitore
Sigla catalogo
013446
EAN
4015080134466
Lunghezza/profondità del prodotto
67 mm
Altezza prodotto
48 mm
Larghezza prodotto
48 mm
Peso prodotto
0.119 kg
Certificazione/i
CE
Codice modello
T0-3-8228/XZ

Attuatore

Tipo attuatore
Maniglia corta

Contatti

Numero di contatti ausiliari (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti)
0
Numero di contatti
5

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
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
Resistenza UV solo se insieme a schermo protettivo.
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
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.

Dati elettrici

Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-21, 440 V
20 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
11.5 A
Potenza nominale di esercizio in AC-23 A, 400 V, 50 Hz
5.5 kW
Potenza nominale di esercizio in AC-3, 380/400 V, 50 Hz
4 kW
Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max
690 V
Corrente nominale ininterrotta (Iu)
20 A

Features & functions

Materiale custodia
Plastica
Dotato di:
Posizione 0 (off)
Ritrazione in posizione 0
Numero di poli
3

Informazioni generali

Grado di protezione
IP65
NEMA 1
NEMA 12
Grado di protezione (lato anteriore)
IP65
NEMA 12
Modello
Invertitore
Metodo di montaggio
Montaggio posteriore
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Numero di unità di contatto
3
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Adatto per
Montaggio a terra
Montaggio intermedio
Fissaggio frontale
Angolo di commutazione
45 °
Tipo
invertitore

Esporta le caratteristiche del prodotto