Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

013450
T0-3-8244/XZ

Eaton Moeller series Interruttore a gradini, T0, 20 A, montaggio fondo quadro, 3 Unità costruttive, Contatti: 6, permanente, Numero schema: 8244

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series - T0 Interruttore a gradini
Sigla catalogo
013450
EAN
4015080134503
Lunghezza/profondità del prodotto
67 mm
Altezza prodotto
48 mm
Larghezza prodotto
48 mm
Peso prodotto
0.119 kg
Certificazione/i
CE
Codice modello
T0-3-8244/XZ

Attuatore

Funzione attuatore
Permanente
Tipo attuatore
Leva
Numero di posizioni dell’interruttore
7

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
50 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - max
40 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - min
-25 °C
Idoneità climatica
Caldo umido, ciclico, a IEC 60068-2-30
Caldo umido, costante, a IEC 60068-2-78

Contatti

Affidabilità circuito di comando
1 guasto ogni 100.000 operazioni di commutazione calcolate statisticamente, a 24 V DC, 10 mA)
Numero di contatti
6

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Resistenza UV solo se insieme a schermo protettivo.
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
Dati elettrici

Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max
690 V
Corrente nominale ininterrotta (Iu)
20 A

Features & functions

Dotato di:
posizione 0 (off)
Numero di poli
Unipolare

Informazioni generali

Grado di protezione (lato anteriore)
IP00
NEMA Altro
Metodo di montaggio
Montaggio posteriore
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Numero di unità di contatto
3
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Adatto per
Montaggio a terra
Montaggio intermedio
Fissaggio frontale
Angolo di commutazione
45 °
Tipo
Interruttore a gradini

Resistenza al corto circuito

Classe di protezione da corto circuito
20 A gG/gL, Fusibile, Contatti

Esporta le caratteristiche del prodotto