Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

013960
T0-4-8213/XZ

Eaton Moeller® series Commutatore T0, 20 A, per montaggio posteriore, Interruttore base, 4 Unità costruttive, Contatti: 8, 60 °, Numero di disegno 8213

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series - T0 Interruttore di commutazione
Sigla catalogo
013960
EAN
4015080139607
Lunghezza/profondità del prodotto
77 mm
Altezza prodotto
48 mm
Larghezza prodotto
48 mm
Peso prodotto
0.142 kg
Certificazione/i
CE
Codice modello
T0-4-8213/XZ

Attuatore

Tipo attuatore
Manopola corta

Contatti

Numero di contatti ausiliari (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti)
0
Numero di contatti
8

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Resistenza UV solo se insieme a schermo protettivo.
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
Dati elettrici

Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-21, 440 V
20 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
11.5 A
Potenza nominale di esercizio in AC-3, 380/400 V, 50 Hz
4 kW
Corrente nominale ininterrotta (Iu)
20 A

Features & functions

Materiale custodia
Plastica
Dotato di:
posizione 0 (off)
Numero di poli
Quattro poli

Informazioni generali

Grado di protezione
NEMA 12
IP65
Grado di protezione (lato anteriore)
IP65
NEMA 12
Modello
commutatore
Metodo di montaggio
Montaggio posteriore
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Numero di unità di contatto
4
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Adatto per
Montaggio intermedio
Montaggio a pavimento
Fissaggio frontale
Angolo di commutazione
60 °

Esporta le caratteristiche del prodotto