Eaton Moeller® series T0 Interruttore ON/OFF, 20 A, a comando rinviato, Interruttore base, 4 Unità costruttive, 8 poli
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series - T0 Interruttore ON/OFF
|
| Sigla catalogo |
014008
|
| EAN |
4015080140085
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
77 mm
|
| Altezza prodotto |
48 mm
|
| Larghezza prodotto |
48 mm
|
| Peso prodotto |
0.142 kg
|
| Certificazione/i |
CE
|
| Codice modello |
T0-4-8344/XZ
|
| Colore attuatore |
Nero
|
| Tipo attuatore |
Maniglia corta
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti di commutazione) |
0
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi) |
0
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti) |
0
|
| Potenza nominale di esercizio in AC-23 A, 400 V, 50 Hz |
5.5 kW
|
| Potenza nominale di esercizio in AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
5.5 kW
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max |
690 V
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - min |
690 V
|
| Corrente nominale ininterrotta (Iu) |
20 A
|
| Numero di poli |
Otto poli
|
| Grado di protezione |
NEMA Altro
|
| Grado di protezione (lato anteriore) |
IP00
|
| Adatto per |
Montaggio a terra
Montaggio intermedio |
| Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq) |
6 kA
|
| Corrente nominale ammissibile di breve durata (lcw) |
0,32 kA
|