Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

014480
D150-CI43-NA

Eaton xEffect Ci Custodie - Custodia Interruttori e meccanismo di controllo. Coperchio, grigio fumo trasparente, AxLxP=250x375x50mm, Modello NA

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xEffect Ci Custodie Custodia interruttore e meccanismo di controllo
Sigla catalogo
014480
EAN
4015080144809
Lunghezza/profondità del prodotto
90 mm
Altezza prodotto
375 mm
Larghezza prodotto
250 mm
Peso prodotto
0.648 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
D150-CI43-NA

Caratteristiche prodotto

Utilizzato con
U-CI43…
Involucro base
Coperchio di custodia per Nord America
xEnergy Safety Ci
Caratteristiche speciali
Chiusura coperchio sigillabile
Tipo
  • Involucro base
  • Coperchio di custodia per Nord America
  • xEnergy Safety Ci
Tipo di accessorio/parte di ricambio
Coperchio custodia NA
10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
850 °C, soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV)
Non rilevante per installazione interna.
10.2.5 Sollevamento
10 kg per ogni custodia con telaio portante e dispositivo di sollevamento, riempito, montato e fissato secondo le istruzioni per il montaggio vigenti.
10.2.6 Impatto meccanico
IK10
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
IP65, con base
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.5 Protezione da folgorazione
Classe di isolamento 2, quindi non applicabile.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
Ui = 1000 V AC
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
8 kV
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
Finitura superficie
Non trattato
Colore
Altro
Grado di protezione
IP65
Unità
Sistema modulare
Diss. calore amb. 35°C Δ T:20°C p. sup. custodia singola a parete(IEC 60890)
14 W
Diss. cal. amb. 35°C Δ T: 20°C p. sup. custodia centr. fis. parete(IEC 60890)
13 W
Diss. calore amb. 35°C Δ T:20°C p. sup. custodia avv. fis. parete(IEC 60890)
13 W
Diss. calore amb. 35°C Δ T:35°C p. sup. custodia singola a parete(IEC 60890)
28 W
Diss. cal. amb. 35°C Δ T: 35°C p. sup. custodia centr. fis. parete(IEC 60890)
26 W
Diss. calore amb. 35°C Δ T:35°C p. sup. custodia avv. fis. parete(IEC 60890)
27 W
Profondità supporto
150 mm
Numero RAL
0
Tipo di coperchio/sportello
Trasparente, grigio fumo
Materiale
Plastica
Adatto per
Installazione esterno
Funzioni
Involucro base

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.