Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

015-005-005
Codice del modello: BATTERY NICD 2X3 CELL 6V/1.5AH BLOCK

Eaton Batteria NiCd 2+3 DL 1,5 AH SBS

General specifications

Nome prodotto
Batteria per illuminazione di emergenza Eaton
Sigla catalogo
015-005-005
EAN
8714112045805
Lunghezza/profondità del prodotto
113 mm
Altezza prodotto
23 mm
Larghezza prodotto
23 mm
Peso prodotto
0.25 kg
Conformità
CE marking
Codice modello
BATTERY NICD 2X3 CELL 6V/1.5AH BLOCK

Miscellaneous

Modello
Nichel-cadmio

Electrical specs

Unità batteria
True
Capacità
1500 mAh
Tensione nominale
6 V
Numero di celle
6

Esporta le caratteristiche del prodotto