Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

015553
TM-1-8218/E

Eaton Moeller® series TM Commutatore, TM, 10 A, montaggio a incasso, 1 Unità costruttiva/e, Contatti: 2, 90 °, permanente, con posizione 0, 1-0-2, numero di progettazione 8218

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series - TM Interruttore di commutazione
Sigla catalogo
015553
EAN
4015080155539
Lunghezza/profondità del prodotto
62 mm
Altezza prodotto
30 mm
Larghezza prodotto
30 mm
Peso prodotto
0.029 kg
Certificazione/i
CSA
UL 508
IEC/EN 60947-3
IEC/EN 60947-5-1
VDE 0660
CSA-C22.2 No. 14-05
UL
IEC/EN 60947
Certified by UL for use in Canada
UL report applies to both US and Canada
UL Category Control No.: NLRV
CSA-C22.2 No. 94
CE
UL File No.: E36332
Codice modello
TM-1-8218/E

Attuatore

Funzione attuatore
Permanente
con posizione 0
Tipo attuatore
Manopola corta

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
50 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Idoneità climatica
Caldo umido, ciclico, a IEC 60068-2-30
Caldo umido, costante, a IEC 60068-2-78

Contatti

Affidabilità circuito di comando
1 guasto ogni 100.000 operazioni di commutazione calcolate statisticamente, a 24 V DC, 10 mA)
Numero di contatti ausiliari (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti)
0
Numero di contatti

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Resistenza UV solo se insieme a schermo protettivo.
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0.15 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
10 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Dati elettrici

Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-21, 440 V
10 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
0 A
Potenza nominale di esercizio in AC-23 A, 400 V, 50 Hz
3 kW
Potenza nominale di esercizio in AC-3, 380/400 V, 50 Hz
1.1 kW
Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max
500 V
Corrente nominale ininterrotta (Iu)
10 A
Corrente ininterrotta
La corrente nominale continua Iu è specificata per la sezione trasversale max.

Features & functions

Materiale custodia
Plastica
Dotato di:
Maniglia nera e piastra frontale
posizione 0 (off)
Iscrizione
1-0-2
Numero di poli
1

Informazioni generali

Grado di protezione
IP65
Grado di protezione (lato anteriore)
IP65
NEMA 12
Durata meccanica
1.000.000 operazioni
Modello
commutatore
Metodo di montaggio
Montaggio a pannello
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Numero di unità di contatto
1
Massima frequenza di manovra
1200 operazioni/ora
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
Interruttori di comando
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
4000 V AC
Adatto per
Fissaggio frontale
Angolo di commutazione
90 °
Tipo
Interruttore di commutazione

Potenza nominale d'impiego

Potenza motore assegnata a 115/120 V, 60 Hz, monofase
0.33 HP
Potenza motore assegnata a 115/120 V, 60 Hz, trifase
0.75 HP
Potenza motore assegnata a 230/240 V, 60 Hz, monofase
0.75 HP
Potenza motore assegnata a 230/240 V, 60 Hz, trifase
1 HP
Potenza motore assegnata a 277 V, 60 Hz, 1-fase
0.75 HP

Resistenza al corto circuito

Classe di protezione da corto circuito
10 A gG/gL, Fusibile, Contatti

Potere d'inserzione

Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, uso generico)
10 A, IU, (UL/CSA)
Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, pilot duty)
A300 (UL/CSA)
Poteri d’interruzione (contatti principali, uso generico)
10 A, Corrente nominale ininterrotta max (UL/CSA)

Sezioni di collegamento

Grandezza vite
M2,5, Vite terminale
Capacità morsetti (flessibile con puntalino)
1 x 1,0 mm², puntalini a norma DIN 46228
2 x 1,0 mm², puntalini a norma DIN 46228
Capacità morsetti (flessibile)
2 x 1,5 mm²
1 x 1,5 mm²
Sezioni di collegamento (rigido/flessibile con puntalino AWG)
14
Sezioni di collegamento (rigido/a trefoli)
2 x 1,5 mm²
1 x 1,5 mm²
Coppia di serraggio
3,5 lb-in, Morsetti a bullone
0,4 Nm, Morsetti a bullone

Esporta le caratteristiche del prodotto