Eaton Moeller series Interruttore a gradini, TM, 10 A, Montaggio a panello a fissaggio centrale, 5 Unità costruttive, Contatti: 9, Permanente, 0-9, Design: 8247
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series - TM Interruttore a gradini
|
| Sigla catalogo |
015565
|
| EAN |
4015080155652
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
122 mm
|
| Altezza prodotto |
30 mm
|
| Larghezza prodotto |
30 mm
|
| Peso prodotto |
0.077 kg
|
| Certificazione/i |
UL Category Control No.: NLRV
UL File No.: E36332 IEC/EN 60947-5-1 CSA-C22.2 No. 14-05 VDE 0660 CSA IEC/EN 60947-3 CSA-C22.2 No. 94 CE UL report applies to both US and Canada IEC/EN 60947 UL 508 Certified by UL for use in Canada UL |
| Codice modello |
TM-5-8247/EZ
|
| Funzione attuatore |
Permanente
con posizione 0 |
| Tipo attuatore |
Leva
|
| Numero di passaggi |
9 (30°)
|
| Numero di posizioni dell’interruttore |
10
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
50 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - max |
40 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - min |
-25 °C
|
| Idoneità climatica |
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78 |
| Affidabilità circuito di comando |
1 guasto ogni 100.000 operazioni di commutazione calcolate statisticamente, a 24 V DC, 10 mA)
|
| Numero di contatti |
9
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Resistenza UV solo se insieme a schermo protettivo.
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
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0.15 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
10 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max |
500 V
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-21, 440 V |
10 A
|
| Potenza nominale di esercizio in AC-23 A, 400 V, 50 Hz |
3 kW
|
| Corrente nominale ininterrotta (Iu) |
10 A
|
| Corrente ininterrotta |
La corrente nominale continua Iu è specificata per la sezione trasversale max.
|
| Dotato di: |
Maniglia nera e piastra frontale
posizione 0 (off) |
| Iscrizione |
0-9
|
| Numero di poli |
Unipolare
|
| Grado di protezione |
IP65
|
| Grado di protezione (lato anteriore) |
IP65
NEMA 12 |
| Durata meccanica |
1.000.000 operazioni
|
| Metodo di montaggio |
A montaggio centrale
|
| Posizione di montaggio |
Secondo necessità
|
| Numero di unità di contatto |
5
|
| Massima frequenza di manovra |
1200 operazioni/ora
|
| Categoria di sovratensione |
III
|
| Grado di inquinamento |
3
|
| Categoria prodotto |
Interruttori di comando
|
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) |
4000 V AC
|
| Adatto per |
Fissaggio frontale
|
| Angolo di commutazione |
30 °
|
| Tipo |
Interruttore a gradini
|
| Potenza motore assegnata a 115/120 V, 60 Hz, monofase |
0.33 HP
|
| Potenza motore assegnata a 115/120 V, 60 Hz, trifase |
0.75 HP
|
| Potenza motore assegnata a 230/240 V, 60 Hz, monofase |
0.75 HP
|
| Potenza motore assegnata a 230/240 V, 60 Hz, trifase |
1 HP
|
| Potenza motore assegnata a 277 V, 60 Hz, 1-fase |
0.75 HP
|
| Classe di protezione da corto circuito |
10 A gG/gL, Fusibile, Contatti
|
| Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, uso generico) |
10 A, IU, (UL/CSA)
|
| Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, pilot duty) |
A300 (UL/CSA)
|
| Poteri d’interruzione (contatti principali, uso generico) |
10 A, Corrente nominale ininterrotta max (UL/CSA)
|
| Grandezza vite |
M2,5, Vite terminale
|
| Capacità morsetti (flessibile con puntalino) |
1 x 1,0 mm², puntalini a norma DIN 46228
2 x 1,0 mm², puntalini a norma DIN 46228 |
| Capacità morsetti (flessibile) |
1 x 1,5 mm²
2 x 1,5 mm² |
| Sezioni di collegamento (rigido/flessibile con puntalino AWG) |
14
|
| Sezioni di collegamento (rigido/a trefoli) |
1 x 1,5 mm²
2 x 1,5 mm² |
| Coppia di serraggio |
3,5 lb-in, Morsetti a vite
0,4 Nm, Morsetti a vite |