Eaton Moeller® series T0 Commutatore, T0, 20 A, montaggio a incasso, 6 Unità costruttiva/e, Contatti: 12, 60 °, permanente, con posizione 0, 1-0-2, numero di progettazione 8362
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series - T0 Interruttore di commutazione
|
| Sigla catalogo |
015737
|
| EAN |
4015080157373
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
124 mm
|
| Altezza prodotto |
48 mm
|
| Larghezza prodotto |
48 mm
|
| Peso prodotto |
0.16 kg
|
| Certificazione/i |
CSA-C22.2 No. 94
UL 60947-4-1 VDE 0660 IEC/EN 60204 CSA CSA File No.: 012528 UL Category Control No.: NLRV CSA Class No.: 3211-05 CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14 CE IEC/EN 60947 UL UL File No.: E36332 IEC/EN 60947-3 |
| Note catalogo |
Corrente ammissibile di breve durata (Icw) per 1 secondo
|
| Codice modello |
T0-6-8362/E
|
| Funzione attuatore |
Permanente
con posizione 0 |
| Tipo attuatore |
Manopola corta
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
50 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - max |
40 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - min |
-25 °C
|
| Idoneità climatica |
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30 |
| Affidabilità circuito di comando |
1 guasto ogni 100.000 operazioni di commutazione calcolate statisticamente, a 24 V DC, 10 mA)
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti di commutazione) |
0
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi) |
0
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti) |
0
|
| Numero di contatti |
12
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Resistenza UV solo se insieme a schermo protettivo.
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
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0.6 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
20 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| Potere d'interruzione nominale a 220/230 V (cos phi a IEC 60947-3) |
100 A
|
| Potere d'interruzione nominale a 400/415 V (cos phi a IEC 60947-3) |
110 A
|
| Potere d'interruzione nominale a 500 V (cos phi a IEC 60947-3) |
80 A
|
| Potere d'interruzione nominale a 660/690 V (cos phi a IEC 60947-3) |
60 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) |
15,6 A a AC-3, Stella-triangolo da 500 V
20 A a AC-3, Stella-triangolo da 230 V 20 A a AC-3, Stella-triangolo da 400 V 8,5 A a AC-3, Stella-triangolo da 690 V |
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-21, 440 V |
20 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-23A, 230 V |
13.3 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-23A, 400 V, 415 V |
13.3 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-23A, 500 V |
13.3 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-23A, 690 V |
7.6 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 220 V, 230 V, 240 V |
11.5 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
11.5 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 500 V |
9 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 660 V, 690 V |
4.9 A
|
| Corrente nominale di esercizio (le) a DC-1, sezionatori di carico l/r = 1 ms |
10 A
|
| Corrente nominale di esercizio (le) a DC-13, interr. di controllo L/R = 50 ms |
10 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-21, 240 V |
1 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-23A, 120 V |
5 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-23A, 24 V |
10 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-23A, 240 V |
5 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-23A, 48 V |
10 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-23A, 60 V |
10 A
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-23A, 220/230 V, 50Hz |
3 kW
|
| Potenza nominale di esercizio in AC-23 A, 400 V, 50 Hz |
5.5 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-23A, 500 V, 50 Hz |
7.5 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-23A, 690 V, 50 Hz |
5.5 kW
|
| Potenza nominale di esercizio in AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
4 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 415 V, 50 Hz |
5.5 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 690 V, 50 Hz |
4 kW
|
| Potenza di esercizio nominale stella-triangolo a 220/230 V, 50 Hz |
5.5 kW
|
| Potenza di esercizio nominale stella-triangolo a 380/400 V, 50 Hz |
7.5 kW
|
| Potenza di esercizio nominale stella-triangolo a 500 V, 50 Hz |
7.5 kW
|
| Potenza di esercizio nominale stella-triangolo a 690 V, 50 Hz |
5.5 kW
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max |
690 V
|
| Corrente nominale ininterrotta (Iu) |
20 A
|
| Corrente ininterrotta |
La corrente nominale continua Iu è specificata per la sezione trasversale max.
|
| Materiale custodia |
Plastica
|
| Dotato di: |
Maniglia nera e piastra frontale
posizione 0 (off) |
| Iscrizione |
1-0-2
|
| Numero di poli |
6
|
| Grado di protezione |
IP65
NEMA 12 NEMA 1 |
| Grado di protezione (lato anteriore) |
IP65
NEMA 12 |
| Durata meccanica |
400.000 operazioni
|
| Modello |
commutatore
|
| Metodo di montaggio |
Montaggio a pannello
|
| Posizione di montaggio |
Secondo necessità
|
| Numero di unità di contatto |
6
|
| Massima frequenza di manovra |
1200 operazioni/ora
|
| Categoria di sovratensione |
III
|
| Grado di inquinamento |
3
|
| Categoria prodotto |
Interruttori di comando
|
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) |
6000 V AC
|
| Isolamento sicuro |
440 V AC, Tra i contatti, Secondo EN 61140
|
| Parametro di sicurezza (EN ISO 13849-1) |
Valori B10d conformi a EN ISO 13849-1, tabella C.1
|
| Resistenza agli urti |
15 g, meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27, Semionda da 20 ms
|
| Adatto per |
Circuiti di derivazione, adatto per sezionamento motore, (UL/CSA)
Fissaggio frontale |
| Angolo di commutazione |
60 °
|
| Tipo |
Interruttore di commutazione
|
| Potenza motore assegnata a 115/120 V, 60 Hz, monofase |
0.5 HP
|
| Potenza motore assegnata a 200/208 V, 60 Hz, 1-fase |
1 HP
|
| Potenza motore assegnata a 200/208 V, 60 Hz, trifase |
3 HP
|
| Potenza motore assegnata a 230/240 V, 60 Hz, monofase |
1.5 HP
|
| Potenza motore assegnata a 230/240 V, 60 Hz, trifase |
3 HP
|
| Potenza motore assegnata a 460/480 V, 60 Hz, trifase |
7.5 HP
|
| Potenza motore assegnata a 575/600 V, 60 Hz, trifase |
7.5 HP
|
| Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq) |
6 kA
|
| Corrente nominale ammissibile di breve durata (lcw) |
320 A, Contatti, 1 secondo
|
| Corrente nominale cortocircuito (nominale di base) |
5 kA, SCCR (UL/CSA)
50A, fusibile max., SCCR (UL/CSA) |
| Corrente nominale cortocircuito (high-fault) |
10 kA, SCCR (UL/CSA)
20 A, Classe J, fusibile max., SCCR (UL/CSA) |
| Classe di protezione da corto circuito |
20 A gG/gL, Fusibile, Contatti
|
| Carico nominale |
2 x Iₑ (con classe di esercizio 12, durata di inserzione 25%)
1,3 x Iₑ (con classe di esercizio 12, durata di inserzione 60%) 1.6 x Iₑ (funzionamento intermittente classe es. 12, durata di inserzione 40%) |
| Numero di contatti in serie a DC-21 A, 240 V |
1
|
| Numero di contatti in serie a DC-23A, 120 V |
3
|
| Numero di contatti in serie a DC-23A, 24 V |
1
|
| Numero di contatti in serie a DC-23A, 240 V |
5
|
| Numero di contatti in serie a DC-23A, 48 V |
2
|
| Numero di contatti in serie a DC-23A, 60 V |
3
|
| Potere nominale di chiusura fino a 690 V (cos phi a IEC/EN 60947-3) |
130 A
|
| Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, uso generico) |
10 A, IU, (UL/CSA)
|
| Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, pilot duty) |
A600 (UL/CSA)
P300 (UL/CSA) |
| Poteri d’interruzione (contatti principali, uso generico) |
16 A, Corrente nominale ininterrotta max (UL/CSA)
|
| Tensione per coppia di contatti in serie |
60 V
|
| Grandezza vite |
M3.5, Vite di collegamento
|
| Capacità morsetti (flessibile con puntalino) |
2 x (0,75 - 2,5) mm², puntalini a norma DIN 46228
1 x (0,75 - 2,5) mm², puntalini a norma DIN 46228 |
| Sezioni di collegamento (rigido/flessibile con puntalino AWG) |
18 - 14
|
| Sezioni di collegamento (rigido/a trefoli) |
2 x (1 - 2.5) mm²
1 x (1 - 2.5) mm² |
| Coppia di serraggio |
1 Nm, Terminale a vite
8,8 lb-in, Morsetti a vite |