Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

018231
Codice del modello: T3-2-171/E

Eaton Moeller® series T3 Interruttori a gradini, T3, 32 A, montaggio a incasso, 2 Unità costruttiva/e, Contatti: 3, 45 °, permanente, con posizione 0, 0-3, numero di progettazione 171

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller® series - T3 Interruttore a gradini
Sigla catalogo
018231
EAN
4015080182313
Lunghezza/profondità del prodotto
91 mm
Altezza prodotto
54 mm
Larghezza prodotto
61 mm
Peso prodotto
0.172 kg
Certificazione/i
CSA File No.: 012528
CSA
CSA-C22.2 No. 94
IEC/EN 60947
UL File No.: E36332
IEC/EN 60204
UL 60947-4-1
CE
VDE 0660
CSA Class No.: 3211-05
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
UL
UL Category Control No.: NLRV
IEC/EN 60947-3
Note catalogo
Corrente ammissibile di breve durata (Icw) per 1 secondo
Codice modello
T3-2-171/E

Actuator

Colore attuatore
Nero
Funzione attuatore
Ritentivo
con posizione 0
Tipo attuatore
Manopola corta

Climatic environmental conditions

Temperatura ambiente di esercizio - max
50 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - max
40 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - min
-25 °C
Idoneità climatica
Caldo umido, costante in conformità IEC 60068-2-78
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30

Contacts

Affidabilità circuito di comando
Calcolo statistico - 1 guasto ogni 100.000 operazioni, a 24 V DC, 10 mA
Numero di contatti ausiliari (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti)
0

Design verification

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
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
Resistenza UV solo se insieme a schermo protettivo.
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
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
1.1 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
32 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Electrical rating

Potere d'interruzione nominale a 220/230 V (cos phi a IEC 60947-3)
260 A
Potere d'interruzione nominale a 400/415 V (cos phi a IEC 60947-3)
260 A
Potere d'interruzione nominale a 500 V (cos phi a IEC 60947-3)
240 A
Potere d'interruzione nominale a 660/690 V (cos phi a IEC 60947-3)
170 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-21, 440 V
32 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-23A, 230 V
32 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-23A, 400 V, 415 V
32 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-23A, 500 V
26.4 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-23A, 690 V
17 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
23.7 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
23.7 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 500 V
23.7 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 660 V, 690 V
14.7 A
Corrente nominale di esercizio (le) a DC-1, sezionatori di carico l/r = 1 ms
25 A
Corrente nominale di esercizio (le) a DC-13, interr. di controllo L/R = 50 ms
20 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-21, 240 V
1 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-23A, 120 V
12 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-23A, 24 V
25 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-23A, 240 V
5 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-23A, 48 V
25 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-23A, 60 V
25 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) stella-triangolo ad AC-3, 220/230 V
32 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) stella-triangolo ad AC-3, 380/400 V
32 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) stella-triangolo ad AC-3, 500 V
32 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) stella-triangolo ad AC-3, 690 V
25.5 A
Potenza di esercizio nominale ad AC-23A, 220/230 V, 50Hz
7.5 kW
Potenza nominale di esercizio in AC-23 A, 400 V, 50 Hz
15 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-23A, 500 V, 50 Hz
15 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-23A, 690 V, 50 Hz
15 kW
Potenza nominale di esercizio in AC-3, 380/400 V, 50 Hz
11 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 415 V, 50 Hz
11 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 500 V, 50 Hz
15 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 690 V, 50 Hz
11 kW
Potenza di esercizio nominale stella-triangolo a 220/230 V, 50 Hz
7.5 kW
Potenza di esercizio nominale stella-triangolo a 380/400 V, 50 Hz
15 kW
Potenza di esercizio nominale stella-triangolo a 500 V, 50 Hz
18.5 kW
Potenza di esercizio nominale stella-triangolo a 690 V, 50 Hz
22 kW
Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max
690 V
Corrente nominale ininterrotta (Iu)
32 A
Corrente ininterrotta
La corrente nominale ininterrotta Iu è specificata per la sezione max.

Features & Functions

Dotato di:
Maniglia nera e piastra frontale
Iscrizione
0-3
Numero di poli
1

General information

Grado di protezione
NEMA 12
Grado di protezione (lato anteriore)
IP65
Durata meccanica
500.000 operazioni
Metodo di montaggio
Montaggio a incasso
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Numero di unità di contatto
2
Massima frequenza di manovra
1200 operazioni/h
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
Interruttori di comando
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
6000 V AC
Isolamento sicuro
440 V AC, tra i contatti, Secondo EN 61140
Parametro di sicurezza (EN ISO 13849-1)
Valori B10d conformi a EN ISO 13849-1, tabella C.1
Resistenza agli urti
15 g, meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27, Semionda da 20 ms
Adatto per
Circuiti di derivazione, adatto per scollegamento motore, (UL/CSA)
Montaggio frontale a 4 fori
Angolo di commutazione
45 °
Tipo
Interruttore a gradini

Motor rating

Potenza motore assegnata a 115/120 V, 60 Hz, monofase
1.5 HP
Potenza motore assegnata a 200/208 V, 60 Hz, 1-fase
3 HP
Potenza motore assegnata a 200/208 V, 60 Hz, trifase
3 HP
Potenza motore assegnata a 230/240 V, 60 Hz, monofase
3 HP
Potenza motore assegnata a 230/240 V, 60 Hz, trifase
3 HP
Potenza motore assegnata a 460/480 V, 60 Hz, trifase
7.5 HP
Potenza motore assegnata a 575/600 V, 60 Hz, trifase
10 HP

Short-circuit rating

Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq)
1 kA
Corrente nominale ammissibile di breve durata (lcw)
0,65 kA
650 A, Contatti, 1 secondo
Corrente nominale cortocircuito (nominale di base)
5 kA, SCCR (UL/CSA)
40A, fusibile max., SCCR (UL/CSA)
Corrente nominale cortocircuito (high-fault)
10 kA, SCCR (UL/CSA)
40 A, Classe J, fusibile max., SCCR (UL/CSA)
Classe di protezione da corto circuito
35 A gG/gL, Fusibile, Contatti

Switching capacity

Carico nominale
2 x Iₑ (con funzionamento intermittente classe 12, Fattore di utilizzo 25 %)
1,3 x Iₑ (con funzionamento intermittente classe 12, Fattore di utilizzo 60%)
1,6 x Iₑ (con funzionamento intermittente classe 12, Fattore di utilizzo 40%)
Numero di contatti in serie a DC-21 A, 240 V
1
Numero di contatti in serie a DC-23A, 120 V
3
Numero di contatti in serie a DC-23A, 24 V
1
Numero di contatti in serie a DC-23A, 240 V
5
Numero di contatti in serie a DC-23A, 48 V
2
Numero di contatti in serie a DC-23A, 60 V
3
Potere nominale di chiusura fino a 690 V (cos phi a IEC/EN 60947-3)
320 A
Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, uso generico)
10 A, IU, (UL/CSA)
Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, pilot duty)
A600 (UL/CSA)
P600 (UL/CSA)
Poteri d’interruzione (contatti principali, uso generico)
25 A, Corrente nominale ininterrotta max (UL/CSA)
Tensione per coppia di contatti in serie
60 V

Terminal capacities

Grandezza vite
M4
Capacità morsetti
1 x (0,75 - 4) mm², Flessibile con puntalino DIN 46228
2 x (1 - 6) mm², cavo rigido o a trefoli
1 x (1 - 6) mm², cavo rigido o a trefoli
14 - 10 AWG, con conduttore rigido o flessibile con puntalino
2 x (0,75 - 4) mm², Flessibile con puntalino DIN 46228
Coppia di serraggio
1,6 Nm, Morsetti a vite
17,7 lb-in, Morsetti a vite

Esporta le caratteristiche del prodotto