Eaton Moeller® series connettore in parallelo DILEM, morsetti principali, per DILEM
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series accessorio DILEM - Connettore in parallelo
|
| Sigla catalogo |
019095
|
| EAN |
4015080190950
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
29 mm
|
| Altezza prodotto |
33 mm
|
| Larghezza prodotto |
33 mm
|
| Peso prodotto |
0.039 kg
|
| Certificazione/i |
UL Category Control No.: NLDX
CSA File No.: 012528 CE CSA CSA Class No.: 3211-07 UL 508 CSA-C22.2 No. 14-05 UL File No.: E29096 IEC/EN 60947-4-1 UL |
| Codice modello |
P1DILEM
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
50 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0.08 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0.03 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
50 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
ponte di connessione
|
| Categoria prodotto |
Accessori
|
| Protezione |
Protezione contro i contatti aDCidentali secondo VDE 0106 Parte 100.
|