Eaton xEffect K-Type Custodie per morsetto Custodia interruttore e meccanismo di controllo. Morsetto di collegamento, 630A, 1p, tondo/tondo
| Nome prodotto |
Eaton xEffect K-Type Custodie per morsetto Custodia interruttore & meccanismo di controllo
|
| Sigla catalogo |
019455
|
| EAN |
4015080194552
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
125 mm
|
| Altezza prodotto |
140 mm
|
| Larghezza prodotto |
240 mm
|
| Peso prodotto |
1.967 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
K2X240/1/BR
|
| Caratteristiche |
con protezione dal contatto
|
| Caratteristiche speciali |
|
| Adatto per |
Utile per conduttori intrecciati
|
| Utilizzato con |
Accessorio realizzazione quadri elettrici di comando
Accessori generali per il quadro elettrico |
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Morsetti di collegamento 160 – 1000 A
Morsetti di collegamento |
| Corrente nominale |
630 A
|
| Numero di poli |
Unipolare
|
| Tipo |
|
| Tensione nominale di isolamento (Ui) |
1000 VAC
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) |
630 A
|
| Sezione del conduttore, ingresso - max |
240 mm²
|
| Sezione del conduttore, ingresso - min |
70 mm²
|
| Sezione del conduttore, ingresso AWG - max |
500 mm²
|
| Sezione del conduttore, ingresso AWG - min |
0 mm²
|
| Sezione del conduttore, uscita - max |
240 mm²
|
| Sezione del conduttore, uscita - min |
70 mm²
|
| Sezione del conduttore, uscita AWG - max |
500 mm²
|
| Sezione del conduttore, uscita AWG - min |
2 mm²
|
| Metodo di montaggio |
Vite
|
| Numero di connessioni (inferiore a 6 mm quadrati) |
0
|
| Numero di connessioni (inferiore a AWG 6) |
0
|
| Numero di connessioni (superiore a 25 mm quadrati) |
2
|
| Numero di connessioni (superiori a 250 kcmil) |
0
|
| Numero di connessioni (10 mm quadrati) |
0
|
| Numero di connessioni (16 mm quadrati) |
0
|
| Numero di connessioni (25 mm quadrati) |
0
|
| Numero di connessioni (250 kcmil) |
0
|
| Numero di connessioni (AWG 2) |
0
|
| Numero di connessioni (AWG 4) |
0
|
| Numero di connessioni (AWG 4/0) |
0
|
| Numero di connessioni (AWG 6) |
0
|
| Numero di collegamenti (totali) |
2
|
| Numero di ingressi |
2
|
| Numero di uscite |
2
|
| Sezioni di collegamento (cavo in alluminio) |
150 mm² - 240 mm² (1x)
95 mm² - 185 mm² (2x) |
| Sezioni di collegamento (conduttore) |
18 mm x 4 mm
|
| Sezioni di collegamento (cavo in rame/alluminio) |
50 mm² - 240 mm² (2x)
150 mm² - 300 mm² (1x) |
| Tipo connessione |
Staffa
avvitare |