Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

019658
KT13,5

Eaton xEffect Accessori sistemi in BT Accessori e parti di ricambio per interruttore di manovra BT. Pressacavo, PG13.5, IP65

Specifiche generali

Nome prodotto
Accessori Eaton xEffect - pressacavo PG
Sigla catalogo
019658
EAN
4015080196587
Lunghezza/profondità del prodotto
122 mm
Altezza prodotto
104 mm
Larghezza prodotto
106 mm
Peso prodotto
0.003 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
KT13,5

Caratteristiche prodotto

Utilizzato con
NYM/NYY 4 fili, 1,5 mm² - 4 mm²
per spessore parete 2 - 8 mm
Tipo
Accessori generali per il quadro elettrico
Caratteristiche
a tenuta di gas
ermetico all’acqua
Dimensioni della filettatura
0
Diametro alesaggio
21.5 mm
Per diametro esterno cavo - max
16 mm
Per diametro esterno cavo - min
7 mm
Per spessore parete - max
8 mm
Per spessore parete - min
2 mm
Numero di cavi - max
1
Numero di cavi - min
1
Diametro di apertura
21.5 mm
Temperatura di esercizio - max
40 °C
Temperatura di esercizio - min
-5 °C
Adatto per il diametro cavo - max
16 mm
Adatto per il diametro cavo - min
7 mm
Dimensioni filettatura (PG)
13.5
Tipo di ingresso cavi
PG 13.5
Rotondo
Finitura superficie
Simile RAL 7035
Colore
Grigio
Grado di protezione
IP65
Protezione superficiale
Altro
Tipo di accessorio/parte di ricambio
pressacavi
Gestione del cablaggio
Qualità del materiale
Polivinilcloruro (PVC)
Materiale
PVC morbido
Plastica
Senza cadmio e piombo
Modello
Chiuso

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.