Morsetto con targhetta Eaton Moeller® series, Utilizzo con T0, T3, P1, 48 x 17 mm, senza scritta, incisione consentita, lingua
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series accessorio ZFS - Portasbarre con targhetta
|
| Sigla catalogo |
019924
|
| EAN |
4015080199243
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
48 mm
|
| Altezza prodotto |
3 mm
|
| Larghezza prodotto |
17 mm
|
| Peso prodotto |
0.008 kg
|
| Certificazione/i |
UL/CSA certification not required
|
| Codice modello |
ZFS60-T0
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
50 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| 10.10 Riscaldamento |
Non pertinente.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispetteo le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
0 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| Dotato di: |
Portatarghetta
Targhetta inseribile |
| Funzioni |
Piastre anteriori aggiuntive
|
| Iscrizione |
Senza scritta (incisione possibile)
|
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Sistema di marcatura apparecchi
|
| Tipo connessione |
inserire
|
| Tipo |
Piastre frontali
|
| Utilizzato con |
Per meccanismi con blocco lucchetti
|