Eaton Moeller® series dispositivo di blocco UV, con collegamento N e unità spazio, T0
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series accessorio UV - Sezione di interblocco
|
| Sigla catalogo |
019925
|
| EAN |
4015080199250
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
50 mm
|
| Altezza prodotto |
30 mm
|
| Larghezza prodotto |
30 mm
|
| Peso prodotto |
0.035 kg
|
| Certificazione/i |
UL/CSA certification not required
|
| Codice modello |
UV-T0
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
50 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| 10.10 Riscaldamento |
Non pertinente.
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
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
0 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| Dotato di: |
Funzione di interblocco negli interruttori a comando rinviato
PE e collegamento conduttore di neutro |
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Set di montaggio
|
| Posizione di montaggio |
Parte posteriore dell'interruttore montaggio a incasso
|
| Categoria prodotto |
Sezioni interblocco
|
| Tipo |
Elementi interblocco
|
| Lunghezza di spelatura (conduttore principale) |
9 mm
|