Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

020031
T3-3-8401/XZ

Eaton Moeller® series Invertitore T3, 32 A, per montaggio posteriore, Interruttore base, 3 Unità costruttive, Contatti: 5, 60 °, Numero di disegno 8401

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series - T3 Invertitore
Sigla catalogo
020031
EAN
4015080200314
Lunghezza/profondità del prodotto
74 mm
Altezza prodotto
54 mm
Larghezza prodotto
61 mm
Peso prodotto
0.195 kg
Certificazione/i
CE
Codice modello
T3-3-8401/XZ

Attuatore

Tipo attuatore
Manopola corta

Contatti

Numero di contatti ausiliari (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti)
0
Numero di contatti
5

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Resistenza UV solo se insieme a schermo protettivo.
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
Dati elettrici

Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-21, 440 V
32 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
23.7 A
Potenza nominale di esercizio in AC-3, 380/400 V, 50 Hz
12 kW
Corrente nominale ininterrotta (Iu)
32 A

Features & functions

Materiale custodia
Plastica
Dotato di:
posizione 0 (off)
Numero di poli
3 poli

Informazioni generali

Grado di protezione
NEMA 12
IP65
Grado di protezione (lato anteriore)
IP65
NEMA 12
Modello
invertitore
Metodo di montaggio
Montaggio posteriore
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Numero di unità di contatto
3
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Adatto per
Montaggio intermedio
Montaggio a pavimento
Fissaggio frontale
Angolo di commutazione
60 °

Esporta le caratteristiche del prodotto