Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

020277
Codice del modello: D-K95

Eaton xEffect K-Type Custodie per morsetto Custodia interruttore e meccanismo di controllo. Kit di conversione per K95/ da piatta/rotonda=> rotonda/rotonda

General specifications

Nome prodotto
Eaton xEffect K-Type Custodie per morsetto Custodia interruttore & meccanismo di controllo
Sigla catalogo
020277
EAN
4015080202776
Lunghezza/profondità del prodotto
20 mm
Altezza prodotto
20 mm
Larghezza prodotto
30 mm
Peso prodotto
0.048 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
D-K95

Delivery program

Tipo
Accessori generali per il quadro elettrico
Tipo di accessorio/parte di ricambio
Altro
Kit di conversione per morsetti di collegamento 160 – 1000 A
Accessori per morsetti di collegamento
Accessori

Technical Data - Electrical

Corrente nominale ininterrotta (Iu)
160 A

Additional information

Funzioni
Accessori
Adatto per
per la conversione da collegamento bandella a collegamento cavo
Utilizzato con
Per un conduttore
K95/…

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.