Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

020579
Codice del modello: T3-4-8294/XZ

Eaton Moeller® series interruttore di commutazione T3, 32 A, per montaggio posteriore, Interruttore base, 4 Unità costruttive, Contatti: 8, 90 °, Numero di schema 8294

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series - T3 Interruttore di commutazione
Sigla catalogo
020579
EAN
4015080205791
Lunghezza/profondità del prodotto
86 mm
Altezza prodotto
54 mm
Larghezza prodotto
61 mm
Peso prodotto
0.25 kg
Certificazione/i
CE
Codice modello
T3-4-8294/XZ

Attuatore

Tipo attuatore
Manopola corta

Contatti

Numero di contatti ausiliari (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti)
0
Numero di contatti
8

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni per il montaggio (IL).
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
Resistenza UV solo se insieme a schermo protettivo.
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
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.

Dati elettrici

Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-21, 440 V
32 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
23.7 A
Potenza nominale di esercizio in AC-3, 380/400 V, 50 Hz
12 kW
Corrente nominale ininterrotta (Iu)
32 A

Features & functions

Materiale custodia
Plastica
Dotato di:
posizione 0 (off)
Numero di poli
Quattro poli

Informazioni generali

Grado di protezione
IP00
NEMA Altro
Grado di protezione (lato anteriore)
IP00
NEMA Altro
Modello
commutatore
Metodo di montaggio
Montaggio posteriore
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Numero di unità di contatto
4
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Adatto per
Montaggio intermedio
Montaggio a pavimento
Fissaggio frontale
Angolo di commutazione
90 °

Esporta le caratteristiche del prodotto