Eaton Moeller® series calotta per morsetti, 3p, per sezionatore P3
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series accessori - Coprimorsetti
|
| Sigla catalogo |
021999
|
| EAN |
4015080219996
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
105 mm
|
| Altezza prodotto |
40 mm
|
| Larghezza prodotto |
41 mm
|
| Peso prodotto |
0.036 kg
|
| Certificazione/i |
UL/CSA certification not required
|
| Codice modello |
H-P3
|
| Accessori |
Calotta per morsetti di collegamento (calotta per contatti barra di distribuzione)
|
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Coperchi di chiusura
|
| Tipo |
Coprimorsetti
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
50 °C
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
0 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
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
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.10 Riscaldamento |
Non pertinente.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Rispettare le specifiche del quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Rispettare le specifiche del quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
Per l'apparecchio i requisiti sono soddisfatti, rispettando le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
|