Eaton xEffect Accessori sistemi in BT Accessori e parti di ricambio per interruttore di manovra BT. Pressacavo, PG16, IP65
| Nome prodotto |
Accessori Eaton xEffect - pressacavo PG
|
| Sigla catalogo |
022031
|
| EAN |
4015080220312
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
15 mm
|
| Altezza prodotto |
25 mm
|
| Larghezza prodotto |
25 mm
|
| Peso prodotto |
0.004 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
KT16
|
| Utilizzato con |
NYM/NYY 4 fili, 1,5 mm² - 10 mm²
per spessore parete 2 - 8 mm |
| Tipo |
Accessori generali per il quadro elettrico
|
| Caratteristiche |
a tenuta di gas
ermetico all’acqua |
| Dimensioni della filettatura |
0
|
| Diametro alesaggio |
23.5 mm
|
| Per diametro esterno cavo - max |
17 mm
|
| Per diametro esterno cavo - min |
7 mm
|
| Per spessore parete - max |
8 mm
|
| Per spessore parete - min |
2 mm
|
| Numero di cavi - max |
1
|
| Numero di cavi - min |
1
|
| Diametro di apertura |
23.5 mm
|
| Temperatura di esercizio - max |
40 °C
|
| Temperatura di esercizio - min |
-5 °C
|
| Adatto per il diametro cavo - max |
17 mm
|
| Adatto per il diametro cavo - min |
7 mm
|
| Dimensioni filettatura (PG) |
16
|
| Tipo di ingresso cavi |
PG 16
Rotondo |
| Finitura superficie |
Simile RAL 7035
|
| Colore |
Grigio
|
| Grado di protezione |
IP65
|
| Protezione superficiale |
Altro
|
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Gestione del cablaggio
pressacavi |
| Qualità del materiale |
Polivinilcloruro (PVC)
|
| Materiale |
Senza cadmio e piombo
PVC morbido Plastica |
| Modello |
Chiuso
|