Eaton xEffect K-Type Custodie per morsetto Custodia interruttore e meccanismo di controllo. Kit di conversione per K150/ da piatta/rotonda=> rotonda/rotonda
| Nome prodotto |
Eaton xEffect K-Type Custodie per morsetto Custodia interruttore & meccanismo di controllo
|
| Sigla catalogo |
022650
|
| EAN |
4015080226505
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
30 mm
|
| Altezza prodotto |
30 mm
|
| Larghezza prodotto |
40 mm
|
| Peso prodotto |
0.094 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
D-K150
|
| Tipo |
Accessori generali per il quadro elettrico
|
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Kit di conversione per morsetti di collegamento 160 – 1000 A
Altro Accessori per morsetti di collegamento Accessori |
| Corrente nominale ininterrotta (Iu) |
250 A
|
| Funzioni |
Accessori
|
| Adatto per |
per la conversione da collegamento bandella a collegamento cavo
|
| Utilizzato con |
Per un conduttore
K150/… |