Manopola Eaton, nero, per TM
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series accessorio - Leva
|
| Sigla catalogo |
022762
|
| EAN |
4015080227625
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
20 mm
|
| Altezza prodotto |
20 mm
|
| Larghezza prodotto |
15 mm
|
| Peso prodotto |
0.013 kg
|
| Certificazione/i |
CE
|
| Codice modello |
KN-TM
|
| 10.10 Riscaldamento |
Non pertinente.
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
Si prega di richiedere informazioni
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
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
0 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| Colore |
Nero
|
| Grado di protezione |
NEMA Altro
|