Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

024404
KT16F

Eaton xEffect E-FAN Custodie Custodia interruttore e meccanismo di controllo. Pressacavo

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xEffect E-FAN Custodie Custodia interruttore e meccanismo di controllo
Sigla catalogo
024404
EAN
4015080244042
Lunghezza/profondità del prodotto
15 mm
Altezza prodotto
25 mm
Larghezza prodotto
25 mm
Peso prodotto
0.006 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
KT16F

Caratteristiche prodotto

Utilizzato con
PG
Accessorio realizzazione quadri elettrici di comando
Accessori generali per il quadro elettrico
Caratteristiche speciali
  • Guarnizione del filtro di ventilazione con filtro
  • Raccordo sotto o a lato della custodia
Tipo
  • Accessorio realizzazione quadri elettrici di comando
  • Accessori generali per il quadro elettrico
Caratteristiche
ermetico all’acqua
Dimensioni della filettatura
0
Rischio di rottura da stress
relativamente alto
Diametro alesaggio
23.5 mm
Per spessore parete - max
6.5 mm
Per spessore parete - min
1 mm
Numero di cavi - max
1
Numero di cavi - min
1
Diametro di apertura
23.5 mm
Temperatura di esercizio - max
40 °C
Temperatura di esercizio - min
-5 °C
Dimensioni filettatura (PG)
16
Tipo di ingresso cavi
Rotondo
PG16
Colore
Grigio
Grigio ciottolo (RAL 7032) + bianco
Grado di protezione
IP50
Altro
Protezione superficiale
Altro
Tipo di accessorio/parte di ricambio
Tappo di compensazione pressione, bocchette di compensazione pressione
Gestione del cablaggio
Resistenza chimica
Resistente a: acidi non ossidanti diluiti, basi e sali, alcooli, idrocarburi aromatici e alogenati, umettanti.
Qualità del materiale
Polivinilcloruro (PVC)
Materiale
Unità standard e PVC
Plastica
Modello
Chiuso
Resistenza alla temperatura
Resistente a temperatura: 0 °C - 60 °C, per breve tempo fino a ca. 80 °C

Esporta le caratteristiche del prodotto