Eaton Moeller® series prolunga interblocco ZVV, 25mm, T5b, P3
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series accessori - ZVV Prolunga interblocco
|
| Sigla catalogo |
024671
|
| EAN |
4015080246718
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
33 mm
|
| Altezza prodotto |
25 mm
|
| Larghezza prodotto |
33 mm
|
| Peso prodotto |
0.009 kg
|
| Certificazione/i |
UL/CSA certification not required
|
| Codice modello |
ZVV-P3
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
50 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| 10.10 Riscaldamento |
Non pertinente.
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
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
0 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
bloccaggio meccanico
|
| Categoria prodotto |
Prolunghe interblocco
|
| Lunghezza albero |
25 mm
|
| Tipo |
Elementi interblocco
|
| Utilizzato con |
UV-P3
|