Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

025023
D-K240

Eaton xEffect K-Type Custodie per morsetto Custodia interruttore e meccanismo di controllo. Kit di conversione per K240/ da piatta/rotonda=> rotonda/rotonda

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xEffect K-Type Custodie per morsetto Custodia interruttore & meccanismo di controllo
Sigla catalogo
025023
EAN
4015080250234
Lunghezza/profondità del prodotto
45 mm
Altezza prodotto
45 mm
Larghezza prodotto
50 mm
Peso prodotto
0.156 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
D-K240

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Accessori
Adatto per
per la conversione da collegamento bandella a collegamento cavo
Utilizzato con
K240/…
Per un conduttore

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Kit di conversione per morsetti di collegamento 160 – 1000 A
Altro
Accessori per morsetti di collegamento
Accessorio
Tipo
Accessori generali per il quadro elettrico

Technical data - electrical

Corrente nominale ininterrotta (Iu)
400 A

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.