Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

026634
V0DILE

Eaton Moeller® series connettore DILE, meccanico

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series accessorio DILE - Connettore
Sigla catalogo
026634
EAN
4015080266341
Lunghezza/profondità del prodotto
8 mm
Altezza prodotto
7 mm
Larghezza prodotto
17 mm
Peso prodotto
0.6 g
Certificazione/i
UL/CSA certification not required
Codice modello
V0DILE

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
50 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Non pertinente.
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Features & functions

Funzioni
Per il collegamento meccanico di contattori di potenza e contattori relè nelle combinazioni

Informazioni generali

Tipo di accessorio/parte di ricambio
ponte di connessione
Distanza
0 mm di distanza tra i contattori.
Categoria prodotto
Accessori

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.