Accessori Eaton xEffect sistemi in BT Accessori e parti di ricambio per interruttore di manovra BT. Base per fusibili NH, 160A, 160A/500V, 100A/690V, NH00
| Nome prodotto |
Accessori Eaton xEffect - dispositivo fusibile base per fusibili NH
|
| Sigla catalogo |
026741
|
| EAN |
4015080267416
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
86 mm
|
| Altezza prodotto |
135 mm
|
| Larghezza prodotto |
104 mm
|
| Peso prodotto |
0.53 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Certificazione/i |
VDE 0636-201
IEC/EN 60 269-2-1 |
| Codice modello |
GS00-160
|
| Utilizzato con |
Basi per fusibili
Base per fusibili NH |
| Valore nominale intensità di corrente |
160 A
|
| Tipo connessione |
Terminale a vite
|
| Numero di poli |
3 poli
|
| Tensione nominale in AC |
Contatti: 690 V AC
|
| Tensione nominale, DC |
440 V DC
|
| Corrente nominale (gl/gG) - max |
160 A
|
| Grado di inquinamento |
3
|
| Idoneità climatica |
Caldo umido, costante secondo IEC 60068-2-78
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30 |
| Dissipazione consentita (NH-SE) - max |
12 W
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
55 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Corrente nominale fusibile a 500 V - max |
160 A
|
| Dissipazione totale a ith, AC, senza NH-SE |
6.9 W
|
| Altitudine operativa senza declassamento - max |
2000 mm
|
| Tensione nominale di isolamento (Ui) |
750 VAC
|
| Tipo di montaggio del bus |
No
|
| Direzione alimentazione in ingresso |
Secondo necessità
|
| Tipo collegamento elettrico del circuito principale |
Collegamento a vite
|
| Dimensioni struttura |
HPC00
|
| Posizione di montaggio |
verticale
|
| Categoria di sovratensione |
III
|
| Frequenza nominale dei contatti |
40 Hz - 60 Hz
|
| Metodo di montaggio |
Vite
|
| Grado di protezione |
IP00
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) |
160A
|
| Tipo |
Base per fusibile;Base per fusibili NH
|
| Corrente nominale fusibile a 690 V - max |
100 A
|
| Dissipazione a Ith in DC senza NH-SE |
4.6 W
|
| Capacità morsetti (cavo) |
9 mm x 0,8 mm (6x) sul morsetto a mantello
|
| Capacità morsetti (cavo a treccia) |
1,5 mm² - 70 mm² (1x) sul morsetto a mantello
|