Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

027043
ZFSX-P3

Eaton Moeller® series portatarghetta ZFS, Utilizzo con T5, T5B, P3, 88 x 27 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series accessori ZFS - Portatarghetta
Sigla catalogo
027043
EAN
4015080270430
Lunghezza/profondità del prodotto
88 mm
Altezza prodotto
3 mm
Larghezza prodotto
27 mm
Peso prodotto
0.005 kg
Certificazione/i
UL/CSA certification not required
Codice modello
ZFSX-P3

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
50 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Non pertinente.
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Features & functions

Colore
Nero

Informazioni generali

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Sistema di marcatura apparecchi
Tipo connessione
inserire
Categoria prodotto
Portatarghette
Tipo
Piastre frontali
Utilizzato con
T5, T5B, P3

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.