Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

027044
ZAV-T0

Eaton Moeller® series albero di prolunga ZAV

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series accessorio ZAV - Prolunga albero
Sigla catalogo
027044
EAN
4015080270447
Lunghezza/profondità del prodotto
35 mm
Altezza prodotto
14 mm
Larghezza prodotto
35 mm
Peso prodotto
0.003 kg
Certificazione/i
UL/CSA certification not required
Codice modello
ZAV-T0

Caratteristiche & Funzioni

Materiale
Plastica

Informazioni generali

Lunghezza albero
25 mm
Tipo
Prolunga albero

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio - max
50 °C

Verifica di progetto

Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
Non pertinente.