Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

027396
D-K2X240

Eaton xEffect K-Type Custodie per morsetto Custodia interruttore e meccanismo di controllo. Kit di conversione per K di piatta/rotonda 2x240 / => attorno/rotonda

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xEffect K-Type Custodie per morsetto Custodia interruttore & meccanismo di controllo
Sigla catalogo
027396
EAN
4015080273967
Lunghezza/profondità del prodotto
45 mm
Altezza prodotto
45 mm
Larghezza prodotto
50 mm
Peso prodotto
0.342 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
D-K2X240

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Accessori
Adatto per
per la conversione da collegamento bandella a collegamento cavo
Utilizzato con
K2X240/…
Per un conduttore

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Altro
Kit di conversione per morsetti di collegamento 160 – 1000 A
Accessori per morsetti di collegamento
Accessorio
Tipo
Accessori generali per il quadro elettrico

Technical data - electrical

Corrente nominale ininterrotta (Iu)
630 A

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.