Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

029416
Codice del modello: BS45X14-T0

Eaton Moeller® series targhetta inseribile, commutatore a camme T0 con spazio per targhetta

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller® series accessori - Targhetta inseribile
Sigla catalogo
029416
EAN
4015080294160
Lunghezza/profondità del prodotto
2 mm
Altezza prodotto
14 mm
Larghezza prodotto
45 mm
Peso prodotto
0.002 kg
Certificazione/i
UL/CSA certification not required
Codice modello
BS45X14-T0

Features & Functions

Iscrizione
Senza scritta (incisione possibile)

General information

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Sistema di marcatura apparecchi
Categoria prodotto
Targhette inseribili
Categoria prodotto
Targhette inseribili
Tipo
Piastre frontali

Climatic environmental conditions

Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio - max
50 °C

Design verification

Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
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
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
Non pertinente.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
Il dispositivo soddisfa i requisiti se si rispettano le istruzioni (IL).

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.