Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

029417
ZAV-P3

Eaton Moeller® series albero di prolunga ZAV, L=25mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series accessorio ZAV - Prolunga albero
Sigla catalogo
029417
EAN
4015080294177
Lunghezza/profondità del prodotto
25 mm
Altezza prodotto
18 mm
Larghezza prodotto
18 mm
Peso prodotto
0.006 kg
Certificazione/i
UL/CSA certification not required
Codice modello
ZAV-P3

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
50 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Non pertinente.
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Features & functions

Materiale
Plastica

Informazioni generali

Lunghezza albero
25 mm
Tipo
Albero di prolunga
Utilizzato con
T5(B)-…/Z

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.