Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*
Ritirato dalla produzione

030741
ES16-RT

Eaton Moeller® series RMQ16 Individual key, red

Specifiche generali

Product Name
Eaton Moeller® series RMQ16 Accessory Individual key
Catalog Number
030741
EAN
4015080307419
Product Length/Depth
5 mm
Product Height
14 mm
Product Width
30 mm
Product Weight
0.004 kg
Certifications
UL/CSA certification not required
Catalog Notes
Standard lock mechanism, black, each colour corresponds to a specific lock mechanism
Model Code
ES16-RT

Caratteristiche prodotto

Accessory/spare part type
Spare part
Connection to SmartWire-DT
No
Electrical accessory type
Other
Mechanical accessory type
Key
Ambient operating temperature - max
60 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Product category
Accessories

Esporta le caratteristiche del prodotto

Istruzioni di installazione

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.